ZD50-WS-M8M

Zuignap
Serie ZD
- Optimale geometrie
- Voor onregelmatige en gebogen oppervlakken
- Veilige handling van het werkstuk zonder trillingen en schokken
- Toepassingsgebieden
- Metaal
- Hout en composieten
- Intralogistiek
Technische gegevens
| Diameter | 50 [mm] |
| Materiaal | Silicone voedselveilig |
| Shore- Hardheid | 55 |
| Kleur | Doorschijnend wit |
| Aansluitschroefdraad | M8 buitendraad |
| Bouwwijze | Zuignap |
| Zuignapvorm | rond |
| Bedrijfstemperatuur | -70 ... +200 [°C] |
| Slag | 7.8 [mm] |
| Volumes | 13.5 [cm³] |
| Hefkracht parallel bij -20 kPa | 20.99 [N] |
| Hefkracht parallel bij -60 kPa | 43.75 [N] |
| Hefkracht parallel bij -90 kPa | 55.13 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -20 kPa | 35.02 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -60 kPa | 72.99 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -90 kPa | 92.02 [N] |
| Gewicht | 0.021 [kg] |