ZD60-N-M8M

Zuignap
Serie ZD
- Optimale geometrie
- Voor onregelmatige en gebogen oppervlakken
- Veilige handling van het werkstuk zonder trillingen en schokken
- Toepassingsgebieden
- Metaal
- Hout en composieten
- Intralogistiek
Technische gegevens
| Diameter | 60 [mm] |
| Materiaal | NBR |
| Shore- Hardheid | 60 |
| Kleur | Zwart |
| Aansluitschroefdraad | M8 buitendraad |
| Bouwwijze | Zuignap |
| Zuignapvorm | rond |
| Bedrijfstemperatuur | -20 ... +110 [°C] |
| Slag | 7.1 [mm] |
| Volumes | 22 [cm³] |
| Hefkracht parallel bij -20 kPa | 32.37 [N] |
| Hefkracht parallel bij -60 kPa | 82.4 [N] |
| Hefkracht parallel bij -90 kPa | 108.89 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -20 kPa | 53.96 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -60 kPa | 137.34 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -90 kPa | 181.49 [N] |
| Gewicht | 0.036 [kg] |