ZDF40-PU-M10M

Zuignap
Serie ZDF
- Optimale geometrie
- Voor dunne, geoliede en gebogen metalen platen en carrosseriedelen
- Frictieprofiel aan de onderkant van de zuignap zorgt voor een verhoogde slipweerstand tussen het werkstuk en de vacuümzuignap
- Zeer duurzaam en veerkrachtig dankzij de materiaaleigenschappen van polyurethaan
- Toepassingsgebieden
- Automobiel
- Glas
- Hout en composieten
Technische gegevens
| Diameter | 40 [mm] |
| Materiaal | Polyurethaan |
| Shore- Hardheid | 60 |
| Kleur | Doorschijnend oranje |
| Aansluitschroefdraad | M10 buitendraad |
| Bouwwijze | Zuignap |
| Zuignapvorm | rond |
| Bedrijfstemperatuur | 0 ... +60 [°C] |
| Slag | 5.5 [mm] |
| Volumes | 7 [cm³] |
| Hefkracht parallel bij -20 kPa | 23.54 [N] |
| Hefkracht parallel bij -60 kPa | 46.11 [N] |
| Hefkracht parallel bij -90 kPa | 69.65 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -20 kPa | 26.49 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -60 kPa | 60.82 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -90 kPa | 81.42 [N] |
| Gewicht | 0.019 [kg] |