ZDF80-PU-14F

Zuignap
Serie ZDF

  • Diameter: 25 mm - 100 mm
  • Optimale geometrie
    • Voor dunne, geoliede en gebogen metalen platen en carrosseriedelen
    • Frictieprofiel aan de onderkant van de zuignap zorgt voor een verhoogde slipweerstand tussen het werkstuk en de vacuümzuignap
    • Zeer duurzaam en veerkrachtig dankzij de materiaaleigenschappen van polyurethaan
  • Toepassingsgebieden
    • Automobiel
    • Glas
    • Hout en composieten
Diameter80 [mm]
MateriaalPolyurethaan
Shore- Hardheid60
AansluitschroefdraadG1/4” binnendraad
Slag12.5 [mm]
Bedrijfstemperatuur0 ... +60 [°C]
Hefkracht parallel bij -20 kPa70.63 [N]
Hefkracht parallel bij -60 kPa181.49 [N]
Hefkracht parallel bij -90 kPa264.87 [N]
Hefkracht verticaal bij -20 kPa84.37 [N]
Hefkracht verticaal bij -60 kPa207.97 [N]
Hefkracht verticaal bij -90 kPa287.43 [N]
Hefkracht parallel bij -20 kPa7.2 [kg]
Hefkracht parallel bij -60 kPa18.5 [kg]
Hefkracht parallel bij -90 kPa27 [kg]
Hefkracht verticaal bij -20 kPa8.6 [kg]
Hefkracht verticaal bij -60 kPa21.2 [kg]
Hefkracht verticaal bij -90 kPa29.3 [kg]
Zuignapvormrond
KleurDoorschijnend oranje
Volumes50.5 [cm³]
Gewicht0.048 [kg]