ZF200-N-12F

Vlakke zuignap
Serie ZF
- Optimale geometrie
- Voor vlakke oppervlakken
- Gegolfd profiel aan de onderkant van de zuignap voor meer wrijving tussen het werkstuk en de zuignap
- Toepassingsgebieden
- Intralogistiek
- Hout en composieten
- Metaal
Technische gegevens
| Diameter | 200 [mm] |
| Materiaal | NBR |
| Shore- Hardheid | 60 |
| Kleur | Zwart |
| Aansluitschroefdraad | G1/2” binnendraad |
| Bouwwijze | Vlakke zuignap |
| Zuignapvorm | rond |
| Bedrijfstemperatuur | -20 ... +110 [°C] |
| Slag | 20.2 [mm] |
| Volumes | 460 [cm³] |
| Hefkracht parallel bij -20 kPa | 375.72 [N] |
| Hefkracht parallel bij -60 kPa | 950.59 [N] |
| Hefkracht parallel bij -90 kPa | 1348.88 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -20 kPa | 750.76 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -60 kPa | 1901.86 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -90 kPa | 2702.75 [N] |
| Gewicht | 1.3 [kg] |
