ZF25-S-M5F18M

Vlakke zuignap
Serie ZF
- Optimale geometrie
- Voor vlakke oppervlakken
- Gegolfd profiel aan de onderkant van de zuignap voor meer wrijving tussen het werkstuk en de zuignap
- Toepassingsgebieden
- Intralogistiek
- Hout en composieten
- Metaal
Technische gegevens
| Diameter | 25 [mm] |
| Materiaal | Silicone |
| Shore- Hardheid | 55 |
| Kleur | Rood |
| Aansluitschroefdraad | M5 binnendraad - G1/8” buitendraad |
| Bouwwijze | Vlakke zuignap |
| Zuignapvorm | rond |
| Bedrijfstemperatuur | -70 ... +200 [°C] |
| Slag | 1 [mm] |
| Volumes | 1.1 [cm³] |
| Hefkracht parallel bij -20 kPa | 7.95 [N] |
| Hefkracht parallel bij -60 kPa | 8.93 [N] |
| Hefkracht parallel bij -90 kPa | 10.01 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -20 kPa | 8.93 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -60 kPa | 19.42 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -90 kPa | 25.02 [N] |
| Gewicht | 0.004 [kg] |
