ZF40-PU-14M-M

Vlakke zuignap
Serie ZF
- Diameter: 15 mm - 300 mm
- Optimale geometrie
- Voor vlakke oppervlakken
- Gegolfd profiel aan de onderkant van de zuignap voor meer wrijving tussen het werkstuk en de zuignap
- Zeer uitgebreide reeks diameters
- Toepassingsgebieden
- Intralogistiek
- Hout en composieten
- Metaal
Technische gegevens
| Diameter | 40 [mm] |
| Materiaal | Polyurethaan |
| Shore- Hardheid | 60 |
| Aansluitschroefdraad | G1/4” buitendraad |
| Slag | 2.9 [mm] |
| Bedrijfstemperatuur | 0 ... +60 [°C] |
| Filtertype | Gaasfilter |
| Hefkracht parallel bij -20 kPa | 15.01 [N] |
| Hefkracht parallel bij -60 kPa | 25.02 [N] |
| Hefkracht parallel bij -90 kPa | 30.02 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -20 kPa | 20.01 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -60 kPa | 40.02 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -90 kPa | 50.03 [N] |
| Hefkracht parallel bij -20 kPa | 1.53 [kg] |
| Hefkracht parallel bij -60 kPa | 2.55 [kg] |
| Hefkracht parallel bij -90 kPa | 3.06 [kg] |
| Hefkracht verticaal bij -20 kPa | 2.04 [kg] |
| Hefkracht verticaal bij -60 kPa | 4.08 [kg] |
| Hefkracht verticaal bij -90 kPa | 5.1 [kg] |
| Zuignapvorm | rond |
| Kleur | Doorschijnend oranje |
| Volumes | 4.8 [cm³] |
| Gewicht | 0.012 [kg] |