ZF50-N-14M-M

Vlakke zuignap
Serie ZF
- Optimale geometrie
- Voor vlakke oppervlakken
- Gegolfd profiel aan de onderkant van de zuignap voor meer wrijving tussen het werkstuk en de zuignap
- Toepassingsgebieden
- Intralogistiek
- Hout en composieten
- Metaal
Technische gegevens
| Diameter | 50 [mm] |
| Materiaal | NBR |
| Shore- Hardheid | 60 |
| Kleur | Zwart |
| Aansluitschroefdraad | G1/4” buitendraad |
| Filtertype | Gaasfilter |
| Bouwwijze | Vlakke zuignap |
| Zuignapvorm | rond |
| Bedrijfstemperatuur | -20 ... +110 [°C] |
| Slag | 2.1 [mm] |
| Volumes | 10 [cm³] |
| Hefkracht parallel bij -20 kPa | 23.94 [N] |
| Hefkracht parallel bij -60 kPa | 40.02 [N] |
| Hefkracht parallel bij -90 kPa | 50.03 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -20 kPa | 36 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -60 kPa | 74.07 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -90 kPa | 96.04 [N] |
| Gewicht | 0.028 [kg] |
