ZF75-S-12F

Vlakke zuignap
Serie ZF
- Optimale geometrie
- Voor vlakke oppervlakken
- Gegolfd profiel aan de onderkant van de zuignap voor meer wrijving tussen het werkstuk en de zuignap
- Toepassingsgebieden
- Intralogistiek
- Hout en composieten
- Metaal
Technische gegevens
| Diameter | 75 [mm] |
| Materiaal | Silicone |
| Shore- Hardheid | 55 |
| Kleur | Rood |
| Aansluitschroefdraad | G1/2” binnendraad |
| Bouwwijze | Vlakke zuignap |
| Zuignapvorm | rond |
| Bedrijfstemperatuur | -70 ... +200 [°C] |
| Slag | 3.6 [mm] |
| Volumes | 20 [cm³] |
| Hefkracht parallel bij -20 kPa | 60.04 [N] |
| Hefkracht parallel bij -60 kPa | 110.07 [N] |
| Hefkracht parallel bij -90 kPa | 140.09 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -20 kPa | 80.05 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -60 kPa | 200.12 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -90 kPa | 270.27 [N] |
| Gewicht | 0.098 [kg] |
