ZF90-PU-14F

Vlakke zuignap
Serie ZF

  • Optimale geometrie
    • Voor vlakke oppervlakken
    • Gegolfd profiel aan de onderkant van de zuignap voor meer wrijving tussen het werkstuk en de zuignap
  • Toepassingsgebieden
    • Intralogistiek
    • Hout en composieten
    • Metaal
Diameter90 [mm]
MateriaalPolyurethaan
Shore- Hardheid60
KleurDoorschijnend oranje
AansluitschroefdraadG1/4” binnendraad
BouwwijzeVlakke zuignap
Zuignapvormrond
Bedrijfstemperatuur0 ... +60 [°C]
Slag2.9 [mm]
Volumes50 [cm³]
Hefkracht parallel bij -20 kPa86.72 [N]
Hefkracht parallel bij -60 kPa156.76 [N]
Hefkracht parallel bij -90 kPa193.45 [N]
Hefkracht verticaal bij -20 kPa100.06 [N]
Hefkracht verticaal bij -60 kPa273.01 [N]
Hefkracht verticaal bij -90 kPa366.99 [N]
Gewicht0.11 [kg]
Vlakke zuignap
Zuignap
Details