ZF90-PU-14F-M

Vlakke zuignap
Serie ZF
- Diameter: 15 mm - 300 mm
- Optimale geometrie
- Voor vlakke oppervlakken
- Gegolfd profiel aan de onderkant van de zuignap voor meer wrijving tussen het werkstuk en de zuignap
- Zeer uitgebreide reeks diameters
- Toepassingsgebieden
- Intralogistiek
- Hout en composieten
- Metaal
Technische gegevens
| Diameter | 90 [mm] |
| Materiaal | Polyurethaan |
| Shore- Hardheid | 60 |
| Aansluitschroefdraad | G1/4” binnendraad |
| Bedrijfstemperatuur | 0 ... +60 [°C] |
| Filtertype | Gaasfilter |
| Hefkracht parallel bij -20 kPa | 86.72 [N] |
| Hefkracht parallel bij -60 kPa | 156.76 [N] |
| Hefkracht parallel bij -90 kPa | 193.45 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -20 kPa | 100.06 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -60 kPa | 273.01 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -90 kPa | 366.99 [N] |
| Hefkracht parallel bij -20 kPa | 8.84 [kg] |
| Hefkracht parallel bij -60 kPa | 15.98 [kg] |
| Hefkracht parallel bij -90 kPa | 19.72 [kg] |
| Hefkracht verticaal bij -20 kPa | 10.2 [kg] |
| Hefkracht verticaal bij -60 kPa | 27.83 [kg] |
| Hefkracht verticaal bij -90 kPa | 37.41 [kg] |
| Zuignapvorm | rond |
| Kleur | Doorschijnend oranje |
| Volumes | 50 [cm³] |
| Gewicht | 0.11 [kg] |