ZFBL5040-S-14M

Balgzuignap
Serie ZFBL
- Diameter buitenlip: 50 mm
- Diameter binnenste lip: 40 mm
- Optimale geometrie
- Voor onregelmatige en gebogen oppervlakken
- Verhoogde veiligheid door de dubbele lip
- Toepassingsgebieden
- Levenswetenschappen
- Voeding
Technische gegevens
| Diameter | 50 [mm] |
| Materiaal | Silicone |
| Shore- Hardheid | 55 |
| Aansluitschroefdraad | G1/4” buitendraad |
| Slag | 30 [mm] |
| Bedrijfstemperatuur | -70 ... +200 [°C] |
| Hefkracht verticaal bij -20 kPa | 18.64 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -60 kPa | 39.04 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -90 kPa | 51.5 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -20 kPa | 1.9 [kg] |
| Hefkracht verticaal bij -60 kPa | 3.98 [kg] |
| Hefkracht verticaal bij -90 kPa | 5.25 [kg] |
| Zuignapvorm | rond |
| Kleur | Rood |
| Volumes | 32.3 [cm³] |
| Gewicht | 0.031 [kg] |
