ZFC50-WS-18F38M

Zuignap
Serie ZFC
- Optimale geometrie
- Voor gebogen oppervlakken
- Efficiënte handling van plaatmetaal, carrosseriedelen en glas
- Profielstructuur aan de onderkant van de zuignap voor meer wrijving tussen werkstuk en vacuümzuignap
- Toepassingsgebieden
- Automobiel
- Metaal
- Glas
Technische gegevens
| Diameter | 50 [mm] |
| Materiaal | Silicone voedselveilig |
| Shore- Hardheid | 55 |
| Kleur | Doorschijnend wit |
| Aansluitschroefdraad | G1/8“ binnendraad - G3/8” buitendraad |
| Bouwwijze | Zuignap |
| Zuignapvorm | rond |
| Bedrijfstemperatuur | -70 ... +200 [°C] |
| Slag | 10.1 [mm] |
| Volumes | 10 [cm³] |
| Hefkracht parallel bij -20 kPa | 25.6 [N] |
| Hefkracht parallel bij -60 kPa | 62.2 [N] |
| Hefkracht parallel bij -90 kPa | 80.44 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -20 kPa | 27.96 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -60 kPa | 68.08 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -90 kPa | 100.06 [N] |
| Gewicht | 0.016 [kg] |