ZFC60X1-S-M10M

Zuignap
Serie ZFC
- Optimale geometrie
- Voor gebogen oppervlakken
- Efficiënte handling van plaatmetaal, carrosseriedelen en glas
- Profielstructuur aan de onderkant van de zuignap voor meer wrijving tussen werkstuk en vacuümzuignap
- Toepassingsgebieden
- Automobiel
- Metaal
- Glas
Technische gegevens
| Diameter | 60 [mm] |
| Materiaal | Silicone |
| Shore- Hardheid | 55 |
| Kleur | Rood |
| Aansluitschroefdraad | M10 buitendraad |
| Bouwwijze | Zuignap |
| Zuignapvorm | rond |
| Bedrijfstemperatuur | -70 ... +200 [°C] |
| Slag | 14 [mm] |
| Volumes | 20 [cm³] |
| Hefkracht parallel bij -20 kPa | 29.92 [N] |
| Hefkracht parallel bij -60 kPa | 77.7 [N] |
| Hefkracht parallel bij -90 kPa | 104.97 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -20 kPa | 44.64 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -60 kPa | 113.5 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -90 kPa | 150.09 [N] |
| Gewicht | 0.029 [kg] |