ZFC75-S-18F38M

Zuignap
Serie ZFC

  • Optimale geometrie
    • Voor gebogen oppervlakken
    • Efficiënte handling van plaatmetaal, carrosseriedelen en glas
    • Profielstructuur aan de onderkant van de zuignap voor meer wrijving tussen werkstuk en vacuümzuignap
  • Toepassingsgebieden
    • Automobiel
    • Metaal
    • Glas
Diameter75 [mm]
MateriaalSilicone
Shore- Hardheid55
KleurRood
AansluitschroefdraadG1/8“ binnendraad - G3/8” buitendraad
BouwwijzeZuignap
Zuignapvormrond
Bedrijfstemperatuur-70 ... +200 [°C]
Slag24 [mm]
Volumes30 [cm³]
Hefkracht parallel bij -20 kPa60.72 [N]
Hefkracht parallel bij -60 kPa151.66 [N]
Hefkracht parallel bij -90 kPa205.03 [N]
Hefkracht verticaal bij -20 kPa75.05 [N]
Hefkracht verticaal bij -60 kPa190.12 [N]
Hefkracht verticaal bij -90 kPa250.25 [N]
Gewicht0.04 [kg]