ZFC75X1-N-M10M

Zuignap
Serie ZFC
- Diameter: 50 mm - 100 mm
- Optimale geometrie
- Voor gebogen oppervlakken
- Efficiënte handling van plaatmetaal, carrosseriedelen en glas
- Profielstructuur aan de onderkant van de zuignap voor meer wrijving tussen werkstuk en vacuümzuignap
- Toepassingsgebieden
- Automobiel
- Metaal
- Glas
Technische gegevens
Diameter | 75 [mm] |
Materiaal | NBR |
Aansluitschroefdraad | M10 buitendraad |
Hefkracht parallel bij -20 kPa | 6.19 [kg] |
Hefkracht parallel bij -60 kPa | 15.46 [kg] |
Hefkracht parallel bij -90 kPa | 20.9 [kg] |
Hefkracht verticaal bij -20 kPa | 7.65 [kg] |
Hefkracht verticaal bij -60 kPa | 19.38 [kg] |
Hefkracht verticaal bij -90 kPa | 25.51 [kg] |
Shore- Hardheid | 60 |
Zuignapvorm | rond |
Kleur | Zwart |
Bedrijfstemperatuur | -20 ... +110 [°C] |
Volumes | 30 [cm³] |
Gewicht | 0.042 [kg] |
Downloads
Pdf-gegevensblad
Downloaden