ZFC90-PU-38F

Zuignap
Serie ZFC
- Optimale geometrie
- Voor gebogen oppervlakken
- Efficiënte handling van plaatmetaal, carrosseriedelen en glas
- Profielstructuur aan de onderkant van de zuignap voor meer wrijving tussen werkstuk en vacuümzuignap
- Toepassingsgebieden
- Automobiel
- Metaal
- Glas
Technische gegevens
| Diameter | 90 [mm] |
| Materiaal | Polyurethaan |
| Shore- Hardheid | 60 |
| Kleur | Doorschijnend oranje |
| Aansluitschroefdraad | G3/8” binnendraad |
| Bouwwijze | Zuignap |
| Zuignapvorm | rond |
| Bedrijfstemperatuur | 0 ... +60 [°C] |
| Slag | 13.4 [mm] |
| Volumes | 60 [cm³] |
| Hefkracht parallel bij -20 kPa | 93.39 [N] |
| Hefkracht parallel bij -60 kPa | 211.8 [N] |
| Hefkracht parallel bij -90 kPa | 273.6 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -20 kPa | 96.14 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -60 kPa | 243.48 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -90 kPa | 320.3 [N] |
| Gewicht | 0.12 [kg] |