ZFCF100-N-18F

Vlakke zuignap
Serie ZFCF
- Optimale geometrie
- Voor dunne, geoliede metalen platen en carrosseriedelen
- Profielstructuur aan de onderkant van de zuignap voor meer wrijving tussen werkstuk en vacuümzuignap
- Veilige hantering bij hogesnelheidstoepassingen zonder het plaatmetaal te vervormen
- Toepassingsgebieden
- Automobiel
- Glas
- Hout en composieten
Technische gegevens
| Diameter | 100 [mm] |
| Materiaal | NBR |
| Shore- Hardheid | 60 |
| Kleur | Blauw |
| Aansluitschroefdraad | G1/8” binnendraad |
| Bouwwijze | Vlakke zuignap |
| Zuignapvorm | rond |
| Bedrijfstemperatuur | -20 ... +110 [°C] |
| Slag | 9 [mm] |
| Volumes | 58 [cm³] |
| Hefkracht parallel bij -20 kPa | 133.42 [N] |
| Hefkracht parallel bij -60 kPa | 347.27 [N] |
| Hefkracht parallel bij -90 kPa | 428.7 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -20 kPa | 144.21 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -60 kPa | 363.95 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -90 kPa | 496.39 [N] |
| Gewicht | 0.076 [kg] |