ZFCF30-N-M10M

Vlakke zuignap
Serie ZFCF

  • Optimale geometrie
    • Voor dunne, geoliede metalen platen en carrosseriedelen
    • Profielstructuur aan de onderkant van de zuignap voor meer wrijving tussen werkstuk en vacuümzuignap
    • Veilige hantering bij hogesnelheidstoepassingen zonder het plaatmetaal te vervormen
  • Toepassingsgebieden
    • Automobiel
    • Glas
    • Hout en composieten
Diameter30 [mm]
MateriaalNBR
Shore- Hardheid60
KleurBlauw
AansluitschroefdraadM10 buitendraad
BouwwijzeVlakke zuignap
Zuignapvormrond
Bedrijfstemperatuur-20 ... +110 [°C]
Slag3.2 [mm]
Volumes2 [cm³]
Hefkracht parallel bij -20 kPa7.85 [N]
Hefkracht parallel bij -60 kPa19.62 [N]
Hefkracht parallel bij -90 kPa28.45 [N]
Hefkracht verticaal bij -20 kPa19.62 [N]
Hefkracht verticaal bij -60 kPa45.13 [N]
Hefkracht verticaal bij -90 kPa62.78 [N]
Gewicht0.019 [kg]