ZFCF30-PU-14F

Vlakke zuignap
Serie ZFCF
- Optimale geometrie
- Voor dunne, geoliede metalen platen en carrosseriedelen
- Profielstructuur aan de onderkant van de zuignap voor meer wrijving tussen werkstuk en vacuümzuignap
- Veilige hantering bij hogesnelheidstoepassingen zonder het plaatmetaal te vervormen
- Toepassingsgebieden
- Automobiel
- Glas
- Hout en composieten
Technische gegevens
| Diameter | 30 [mm] |
| Materiaal | Polyurethaan |
| Shore- Hardheid | 60 |
| Kleur | Doorschijnend oranje |
| Aansluitschroefdraad | G1/4” binnendraad |
| Bouwwijze | Vlakke zuignap |
| Zuignapvorm | rond |
| Bedrijfstemperatuur | 0 ... +60 [°C] |
| Slag | 3.2 [mm] |
| Volumes | 2 [cm³] |
| Hefkracht parallel bij -20 kPa | 7.85 [N] |
| Hefkracht parallel bij -60 kPa | 19.62 [N] |
| Hefkracht parallel bij -90 kPa | 28.45 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -20 kPa | 19.62 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -60 kPa | 45.13 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -90 kPa | 62.78 [N] |
| Gewicht | 0.024 [kg] |