ZFCF60-PU-12F

Vlakke zuignap
Serie ZFCF
- Diameter: 30 mm - 125 mm
- Optimale geometrie
- Voor dunne, geoliede metalen platen en carrosseriedelen
- Profielstructuur aan de onderkant van de zuignap voor meer wrijving tussen werkstuk en vacuümzuignap
- Veilige hantering bij hogesnelheidstoepassingen zonder het plaatmetaal te vervormen
- Zeer duurzaam en veerkrachtig dankzij de materiaaleigenschappen van polyurethaan
- Toepassingsgebieden
- Automobiel
- Glas
- Hout en composieten
Technische gegevens
| Diameter | 60 [mm] |
| Materiaal | Polyurethaan |
| Shore- Hardheid | 60 |
| Aansluitschroefdraad | G1/2” binnendraad |
| Slag | 6.1 [mm] |
| Bedrijfstemperatuur | 0 ... +60 [°C] |
| Hefkracht parallel bij -20 kPa | 53.96 [N] |
| Hefkracht parallel bij -60 kPa | 130.47 [N] |
| Hefkracht parallel bij -90 kPa | 163.83 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -20 kPa | 54.94 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -60 kPa | 149.11 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -90 kPa | 218.76 [N] |
| Hefkracht parallel bij -20 kPa | 5.5 [kg] |
| Hefkracht parallel bij -60 kPa | 13.3 [kg] |
| Hefkracht parallel bij -90 kPa | 16.7 [kg] |
| Hefkracht verticaal bij -20 kPa | 5.6 [kg] |
| Hefkracht verticaal bij -60 kPa | 15.2 [kg] |
| Hefkracht verticaal bij -90 kPa | 22.3 [kg] |
| Zuignapvorm | rond |
| Kleur | Doorschijnend oranje |
| Volumes | 14.6 [cm³] |
| Gewicht | 0.041 [kg] |