ZFCF70-PU

Vlakke zuignap
Serie ZFCF
- Diameter: 30 mm - 125 mm
- Optimale geometrie
- Voor dunne, geoliede metalen platen en carrosseriedelen
- Profielstructuur aan de onderkant van de zuignap voor meer wrijving tussen werkstuk en vacuümzuignap
- Veilige hantering bij hogesnelheidstoepassingen zonder het plaatmetaal te vervormen
- Zeer duurzaam en veerkrachtig dankzij de materiaaleigenschappen van polyurethaan
- Toepassingsgebieden
- Automobiel
- Glas
- Hout en composieten
Technische gegevens
Diameter | 70 [mm] |
Materiaal | Polyurethaan |
Hefkracht parallel bij -20 kPa | 6.3 [kg] |
Hefkracht parallel bij -60 kPa | 15.8 [kg] |
Hefkracht parallel bij -90 kPa | 20.1 [kg] |
Hefkracht verticaal bij -20 kPa | 7.6 [kg] |
Hefkracht verticaal bij -60 kPa | 19.6 [kg] |
Hefkracht verticaal bij -90 kPa | 28.2 [kg] |
Shore- Hardheid | 60 |
Zuignapvorm | rond |
Kleur | Doorschijnend oranje |
Bedrijfstemperatuur | 0 ... +60 [°C] |
Volumes | 20.7 [cm³] |
Gewicht | 0.036 [kg] |
Downloads
Pdf-gegevensblad
Downloaden