ZOBL35X90-S-12F

Balgzuignap
Serie ZOBL
- Optimale geometrie
- Voor de handling van flexibele werkstukken
- Hoogtecompensatie en dempingsfunctie door maximaal 4,5 vouwen
- Toepassingsgebieden
- Verpakking
- Consumentenartikelen
- Intralogistiek
Technische gegevens
| Afmetingen | 35x90 [mm] |
| Materiaal | Silicone |
| Shore- Hardheid | 55 |
| Kleur | Rood |
| Aansluitschroefdraad | G1/2” binnendraad |
| Bouwwijze | Balgzuignap |
| Zuignapvorm | ovaal |
| Bedrijfstemperatuur | -70 ... +200 [°C] |
| Slag | 15 [mm] |
| Volumes | 43 [cm³] |
| Hefkracht verticaal bij -20 kPa | 28.45 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -60 kPa | 49.05 [N] |
| Gewicht | 0.023 [kg] |