ZOU10X30-S

Vlakke zuignap
Serie ZOU
- Optimale geometrie
- Universeel toepasbaar
- Toepassingsgebieden
- Elektronica
- Metaal
Technische gegevens
| Afmetingen | 10x30 [mm] |
| Materiaal | Silicone |
| Shore- Hardheid | 55 |
| Kleur | Rood |
| Bouwwijze | Vlakke zuignap |
| Zuignapvorm | ovaal |
| Bedrijfstemperatuur | -70 ... +200 [°C] |
| Slag | 1.1 [mm] |
| Volumes | 0.394 [cm³] |
| Hefkracht verticaal bij -20 kPa | 6.08 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -60 kPa | 13.93 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -90 kPa | 20.11 [N] |
| Gewicht | 0.002 [kg] |