ZOU15X45-WS-18F

Vlakke zuignap
Serie ZOU
- Optimale geometrie
- Universeel toepasbaar
- Toepassingsgebieden
- Elektronica
- Metaal
Technische gegevens
| Afmetingen | 15x45 [mm] |
| Materiaal | Silicone voedselveilig |
| Shore- Hardheid | 55 |
| Kleur | Doorschijnend wit |
| Aansluitschroefdraad | G1/8” binnendraad |
| Bouwwijze | Vlakke zuignap |
| Zuignapvorm | ovaal |
| Bedrijfstemperatuur | -70 ... +200 [°C] |
| Slag | 1.9 [mm] |
| Volumes | 1.584 [cm³] |
| Hefkracht verticaal bij -20 kPa | 10.4 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -60 kPa | 28.25 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -90 kPa | 41.4 [N] |
| Gewicht | 0.016 [kg] |
