ZOU4X10-WS-M5F

Vlakke zuignap
Serie ZOU
- Optimale geometrie
- Universeel toepasbaar
- Toepassingsgebieden
- Elektronica
- Metaal
Technische gegevens
| Afmetingen | 4x10 [mm] |
| Materiaal | Silicone voedselveilig |
| Shore- Hardheid | 55 |
| Kleur | Doorschijnend wit |
| Aansluitschroefdraad | M5 binnendraad |
| Bouwwijze | Vlakke zuignap |
| Zuignapvorm | ovaal |
| Bedrijfstemperatuur | -70 ... +200 [°C] |
| Slag | 0.3 [mm] |
| Volumes | 0.064 [cm³] |
| Hefkracht verticaal bij -20 kPa | 1.86 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -60 kPa | 2.94 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -90 kPa | 3.43 [N] |
| Gewicht | 0.004 [kg] |