ZOU4X20-WS

Vlakke zuignap
Serie ZOU

  • Afmetingen: 4x10 mm - 20x60 mm
  • Optimale geometrie
    • Voor efficiënte handling van zelfs de kleinste werkstukken
    • Universeel toepasbaar
  • Toepassingsgebieden
    • Elektronica
    • Metaal
Afmetingen4x20 [mm]
MateriaalSilicone voedselveilig
Shore- Hardheid55
Slag0.3 [mm]
Bedrijfstemperatuur-70 ... +200 [°C]
Hefkracht verticaal bij -20 kPa2.35 [N]
Hefkracht verticaal bij -60 kPa4.71 [N]
Hefkracht verticaal bij -90 kPa5.89 [N]
Hefkracht verticaal bij -20 kPa0.24 [kg]
Hefkracht verticaal bij -60 kPa0.48 [kg]
Hefkracht verticaal bij -90 kPa0.6 [kg]
Zuignapvormovaal
KleurDoorschijnend wit
Volumes0.094 [cm³]
Gewicht0.001 [kg]