ZOU6X10-N-M5F

Vlakke zuignap
Serie ZOU

  • Optimale geometrie
    • Universeel toepasbaar
  • Toepassingsgebieden
    • Elektronica
    • Metaal
Afmetingen6x10 [mm]
MateriaalNBR
Shore- Hardheid60
KleurZwart
AansluitschroefdraadM5 binnendraad
BouwwijzeVlakke zuignap
Zuignapvormovaal
Bedrijfstemperatuur-20 ... +110 [°C]
Slag0.4 [mm]
Volumes0.081 [cm³]
Hefkracht verticaal bij -20 kPa2.06 [N]
Hefkracht verticaal bij -60 kPa3.83 [N]
Hefkracht verticaal bij -90 kPa4.81 [N]
Gewicht0.004 [kg]
Vlakke zuignap
Zuignap
Details