ZOU8X20-N

Vlakke zuignap
Serie ZOU
- Optimale geometrie
- Universeel toepasbaar
- Toepassingsgebieden
- Elektronica
- Metaal
Technische gegevens
| Afmetingen | 8x20 [mm] |
| Materiaal | NBR |
| Shore- Hardheid | 60 |
| Kleur | Zwart |
| Bouwwijze | Vlakke zuignap |
| Zuignapvorm | ovaal |
| Bedrijfstemperatuur | -20 ... +110 [°C] |
| Slag | 1.1 [mm] |
| Volumes | 0.17 [cm³] |
| Hefkracht verticaal bij -20 kPa | 3.73 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -60 kPa | 8.14 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -90 kPa | 11.87 [N] |
| Gewicht | 0.001 [kg] |