ZOU8X30-N

Vlakke zuignap
Serie ZOU

  • Afmetingen: 4x10 mm - 20x60 mm
  • Optimale geometrie
    • Voor efficiënte handling van zelfs de kleinste werkstukken
    • Universeel toepasbaar
  • Toepassingsgebieden
    • Elektronica
    • Metaal
Afmetingen8x30 [mm]
MateriaalNBR
Shore- Hardheid60
Slag1.1 [mm]
Bedrijfstemperatuur-20 ... +110 [°C]
Hefkracht verticaal bij -20 kPa5.1 [N]
Hefkracht verticaal bij -60 kPa11.87 [N]
Hefkracht verticaal bij -90 kPa16.28 [N]
Hefkracht verticaal bij -20 kPa0.52 [kg]
Hefkracht verticaal bij -60 kPa1.21 [kg]
Hefkracht verticaal bij -90 kPa1.66 [kg]
Zuignapvormovaal
KleurZwart
Volumes0.25 [cm³]
Gewicht0.002 [kg]