ZS30X80-E-12F

Afdichtingsschuimzuignap
Serie ZS
- Optimale geometrie
- Voor de handling van ruwe, oneffen en sterk gestructureerde oppervlakken
- Afdichtrand van zeer flexibel EPDM-materiaal
- Toepassingsgebieden
- Glas
- Hout en composieten
- Metaal
Technische gegevens
| Materiaal | EPDM |
| Shore- Hardheid | 40 |
| Kleur | Zwart |
| Aansluitschroefdraad | G1/2” binnendraad |
| Bouwwijze | Afdichtingsschuimzuignap |
| Zuignapvorm | rond |
| Bedrijfstemperatuur | 0 ... +150 [°C] |
| Volumes | 43 [cm³] |
| Hefkracht verticaal bij -20 kPa | 26.49 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -60 kPa | 89.27 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -90 kPa | 137.34 [N] |
| Gewicht | 0.073 [kg] |