ZU3-WS-M5M

Vlakke zuignap
Serie ZU
- Optimale geometrie
- Universeel toepasbaar
- Toepassingsgebieden
- Halfgeleiders
- Intralogistiek
- Papier en drukkerijen
Technische gegevens
| Diameter | 3 [mm] |
| Materiaal | Silicone voedselveilig |
| Shore- Hardheid | 55 |
| Kleur | Doorschijnend wit |
| Aansluitschroefdraad | M5 buitendraad |
| Bouwwijze | Vlakke zuignap |
| Zuignapvorm | rond |
| Bedrijfstemperatuur | -70 ... +200 [°C] |
| Volumes | 0.005 [cm³] |
| Hefkracht verticaal bij -20 kPa | 0.09 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -60 kPa | 0.39 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -90 kPa | 0.59 [N] |
| Gewicht | 0.001 [kg] |