ZU4-S

Vlakke zuignap
Serie ZU
- Diameter: 1,5 mm - 80 mm
- Optimale geometrie
- Voor efficiënte handling van zelfs de kleinste werkstukken
- Universeel toepasbaar
- Toepassingsgebieden
- Halfgeleiders
- Intralogistiek
- Papier en drukkerijen
Technische gegevens
| Diameter | 4 [mm] |
| Materiaal | Silicone |
| Hefkracht parallel bij -20 kPa | 0.02 [kg] |
| Hefkracht parallel bij -60 kPa | 0.08 [kg] |
| Hefkracht parallel bij -90 kPa | 0.1 [kg] |
| Hefkracht verticaal bij -20 kPa | 0.02 [kg] |
| Hefkracht verticaal bij -60 kPa | 0.09 [kg] |
| Hefkracht verticaal bij -90 kPa | 0.13 [kg] |
| Shore- Hardheid | 55 |
| Zuignapvorm | rond |
| Kleur | Rood |
| Bedrijfstemperatuur | -70 ... +200 [°C] |
| Volumes | 0.03 [cm³] |
| Autorisaties | LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 0.001 [kg] |