Bandengrijper voor afgewerkte banden
Serie WTR2000

  • Dynamische, sterke, robuuste en kant-en-klare dubbele grijper voor afgewerkte banden voor palletisering
  • Lichtgewicht en modulaire industriestandaardgrijper biedt flexibiliteit en gebruiksvriendelijkheid
  • Veilig en gelijkmatig vastgrijpen vermindert het risico op vervorming van de band
  • Montagemogelijkheid voor sensoren om bestaande banden te detecteren
  • Verwerking van veel verschillende banddiameters mogelijk
  • Onderdelen die in contact komen met het werkstuk van roestvrij staal
  1. Robotflens
  2. Referentieas
  3. Slee
    • AC-servomotor
    • voor aanpassing van de breedte
  4. Grijpervinger
    • van gehard roestvrij staal
    • pneumatisch
    • Kniegelenkprincipe