BKT117459

Houtbewerkingsgereedschap

  • De Zimmer Groep biedt op maat gemaakte starre boorreductoren in een groot aantal variaties
  • Bewerking van hout, composietmaterialen en kunststoffen
  • Reparatie en vervanging van boortandwielkasten voor alle gangbare machinefabrikanten
  • Variabel aantal spindels en opstelling
WerktuiginterfaceØ10h6 Weldon
Rastermaat25 [mm]
Toerental max.3000 [1/min]
Aantal spindels11
SpindelopstellingR-vorm
Rotatierichting Aandrijvingrechts
KoelingConvectie