BKT117460

Houtbewerkingsgereedschap
- De Zimmer Groep biedt op maat gemaakte starre boorreductoren in een groot aantal variaties
- Bewerking van hout, composietmaterialen en kunststoffen
- Reparatie en vervanging van boortandwielkasten voor alle gangbare machinefabrikanten
- Variabel aantal spindels en opstelling
Technische gegevens
| Werktuiginterface | Ø10h6 Weldon |
| Rastermaat | Kundenspezifisch [mm] |
| Toerental max. | 3000 [1/min] |
| Aantal spindels | 3 |
| Spindelopstelling | L-vorm |
| Rotatierichting Aandrijving | rechts |
| Koeling | Convectie |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |