MFE148795

Multifunctionele eenheid
- Modulaire multifunctionele kop voor implementatie van een groot aantal functies op de bewerkingsmodule
- Projectspecifieke opbouw van de multifunctionele kop voor minimale ruimtevereisten en gereedschapswisseling
- Bewerking van hout, composietmaterialen en kunststoffen
- Booraandrijvingen voor enkelvoudige en seriematige boorbewerkingen
- Variabel aantal en indeling van spindels, afzonderlijk instelbaar
- Grijp- en handlingeenheden voor de handling van werkstukken
- Alle soorten booreenheden
- Aanpasbare motorspindel
- Instelmodule voor sokkelvoeten
Technische gegevens
| 1 | |
| Spindelopstelling | L-vorm |
| Aantal spindels | 23 |
| Rastermaat | 32 [mm] |
| Rotatierichting Aandrijving | rechts |
| Beslagunit | 1 |
| Koeling | Convectie |
| Toerental max. | 7500 [1/min] |
| Aansluiting motor | Geïntegreerd |
| Gewicht | 140 [kg] |
| Onderhoudsinterval | 500 [h] |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |