MILES3510-223157-A

Autonome mobiele robot
Serie Miles

  • Een gecoördineerd totaalsysteem van hardware, software en service
    De Zimmer Group-AMR biedt u een allroundservice. Van simulatie en een goederenstroomanalyse voor navigatie tot volledig geautomatiseerd vlootbeheer inclusief aansluiting op uw ERP-systeem. Het systeem wordt bij u op locatie geïnstalleerd en uw bedienend personeel wordt uitgebreid getraind. Om uw logistieke stromen te garanderen, staat onze service daarna op elk moment tot uw beschikking.
  • Concepten en structuren op maat
    Om te voldoen aan de verschillende vereisten in de intralogistiek, zijn er flexibele automatiseringsoplossingen nodig. We ondersteunen u met modulaire opbouwmogelijkheden van de AMR en spelen in op de specifieke behoeften van uw bedrijf.
  • Lange levensduur van de accu en intelligent accubeheer
    Om een ononderbroken werking te garanderen, zijn onze AMR's uitgerust met de nieuwste batterijtechnologie, die een rijtijd van 8 uur garandeert. Tegelijkertijd is de oplaadtijd van 0 tot 100% minder dan twee uur.
Uitrusting/opties
  • Integratie in het totale systeem
  • Inductief opladen
  • Veiligheid gebaseerd op Sick-technologie
  • IP54
  • 2 uur oplaadtijd
  • Gebruiksvriendelijke gebruikersinterface
  • Rijsnelheid tot 1,5 m/s
  • Uitgebreide service
  • Inbedrijfstelling
  • Volledige integratie in het volledige productieproces
  • Batterij met lange levensduur en 48 V boordspanning
  • De hal en de AMR-vloot plannen met behulp van simulatie
  • Tot 3.500 kg draagvermogen
Basisbeladingscapaciteit voertuig3500 [kg]
Runtime8 [h]
Snelheid max.1.5 [m/s]
Type chassisDifferentiële aandrijving
NavigatieOver laser
Oplaadprocesvia inductie
NavigatiesoftwareNavitec Navitrol
Oplaadtijd van 0 tot 100%2 [h]
Lengte basisvoertuig2375 [mm]
Breedte basisvoertuig1100 [mm]
Hoogte basisvoertuig350 [mm]
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS
Basisvoertuig met lift
Autonome mobiele robot
Details
Inductief laadstation
Handmatig laadstation