Referentie van component
Productie van stuurrondsels voor stuurinrichtingen van auto's
Grijper | Mobiliteit | Auto | Chassis
          Task & Solution
        
- Frezen en bewerken van 3000 stuurrondsels in 10 verschillende maten
 - Robot met pneumatische grijper type GPP5008NC grijpt rondsels en brengt ze naar de freesgangen in het bewerkingscentrum
 - Uitgerust met een beschermkap bereikt de GPP5000 een dichtheid van IP67, zodat deze grijper ook onder de moeilijkste omgevingsomstandigheden kan worden gebruikt, zoals in bewerkingscentra of slijpmachines.
 - Snelle beweging en hoge grijpkracht
 - Uiterst robuust: staal-in-staal profielgroefgeleiding
 - Duurzaam, zelfs in zware omstandigheden: beschermd tegen corrosie en extra uitgerust met een wisser met dubbele lip voor de geleiders
 
      Standaardcomponenten geïnstalleerd