Referentie van component
Grijper voor binnenkweek
Grijper | Consumptiegoederen | Eten en drinken
          Task & Solution
        
Het jonge bedrijf Organifarms heeft een standaardcomponent uit de GEP2000-serie gebruikt voor zijn BERRY-robot om rijpe aardbeien te oogsten. De robot is speciaal ontwikkeld voor het plukken van aardbeien. Dankzij nauwkeurige en intelligente positiedetectie opent de eindeffector pas vlak voor het fruit. Dit voorkomt beschadiging van het fruit of zelfs de hele plant. De speciaal ontwikkelde grijperbekken maken gelijktijdig snijden en klemmen mogelijk.
        Highlights en technische gegevens
      
10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
Geïntegreerde positiebepaling
IP40
Mechanisch vergrendeling
Positioneerbaar
Grijpkracht instelbaar
IO-Link
Gecertificeerd voor cleanroom
      Standaardcomponenten geïnstalleerd