Referentie van component

Innovatieve technologie met robot-servosystemen

Grijper | Werktuigbouwkunde en installatietechniek

Task & Solution

De automatisering ontwikkeld en gerealiseerd door AVITECH Srl - Automation Technology is een mix van innovatieve technologieën met meerdere robot-servosystemen, compleet met verwisselbare gereedschappen. Het gebruik van onze MGP800-serie pneumatische grijpers in combinatie met de GEH6000-serie elektrische grijpers en de nieuwe WPR5000-serie gereedschapswisselaars garandeert compactheid, precisie en optimale systeemflexibiliteit!


Neem contact met ons op

Persoonlijke gegevens
Bericht