Referentie van component
Inspectiesysteem in de farmaceutische industrie
Grijper | Levenswetenschappen | Geneesmiddelen en farmaceutica
          Task & Solution
        
Het flexibele "Titan" inspectiesysteem is speciaal ontwikkeld voor de hoge eisen die worden gesteld aan farmaceutische glazen verpakkingen zoals flacons, spuiten en patronen. Waar conventionele inspectiesystemen vaak aan nauwkeurigheid inboeten, biedt de Titan uitzonderlijke precisie. Ondersteund door onze GEH6000 serie grijper, kan het moeiteloos schakelen tussen verschillende productformaten zonder in te leveren op snelheid of precisie.
        Highlights en technische gegevens
      
5 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
Geïntegreerde positiebepaling
IP54
Mechanisch vergrendeling
Positioneerbaar
Grijpkracht instelbaar
      Standaardcomponenten geïnstalleerd