Referentie van component
IO-Link grijper voor radiale asafdichtingen
Grijper | Mobiliteit | Auto | Chassis
          Task & Solution
        
KACO GmbH + Co KG heeft in samenwerking met de Zimmer Groep de productie van radiale asafdichtingen verbeterd door de implementatie van intelligente grijpers. De GEH6040IL-03-B elektrische grijper van de Zimmer Groep, uitgerust met IO-Link technologie, maakt precieze krachtinstelling en individuele regeling van positie en snelheid mogelijk. Er kunnen tot 32 verschillende recepten worden opgeslagen in de grijper, wat het productieproces versnelt. Dankzij het gebruik van deze intelligente grijpers zijn de productiekosten bij KACO gehalveerd. Lees meer over deze toepassing in het rapport: www.zimmer-group.com/de/ueber-uns/news/produkt-news/newsdetails/greifer-der-zukunft
        Highlights en technische gegevens
      
5 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
Geïntegreerde positiebepaling
IP54
Mechanisch vergrendeling
Positioneerbaar
Grijpkracht instelbaar
Krachtig
IO-Link
      Standaardcomponenten geïnstalleerd