Referentie van component
Polijsten van roestvrijstalen buizen
Grijper | Werktuigbouwkunde en installatietechniek

Centrische grijper met 3 vingers
Serie GPD5000

- Stalen lineaire geleider - Het superieure geleidingsconcept
 - Dicht en beschermd tegen corrosie - De universele grijper
 - Aluminium lineaire geleider - Het alternatief
 
1. 3-klauw centrische grijper

- Stalen lineaire geleider - Het superieure geleidingsconcept
 - Dicht en beschermd tegen corrosie - De universele grijper
 - Aluminium lineaire geleider - Het alternatief
 
          Task & Solution
        
Assatec Robotics heeft onlangs een project afgerond waarbij T-vormige roestvrijstalen buizen werden gepolijst om de lasnaad volledig te verwijderen en een gladde, uniforme afwerking te verkrijgen die ideaal is voor hoogwaardige industriële toepassingen. De perfecte combinatie van Assatec Robotics, een Fanuc M-800 en onze GPD5000 grijperserie!
- Uitzonderlijke precisie: dankzij de robuuste geleiding en nauwkeurige kinematica.
 - Hoge prestaties: meer grip met lager luchtverbruik.
 - Lange levensduur: tot 30 miljoen onderhoudsvrije grijpcycli.
 - Corrosiebestendig: Geschikt voor alle omstandigheden, van cleanrooms tot zware omgevingen.
 - Beschermingsklasse IP64 en IP67: waterdicht en stofdicht.
 
        Highlights en technische gegevens
      
30 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
IP64
IP67
      Standaardcomponenten geïnstalleerd