Automatisch verwijderen met FANUC en GH6000
Grijper | Robot oplossingen

Parallelle grijper met 2 vingers en grote slag
Serie GH6000

- Directe aandrijving gesynchroniseerd via tandwiel
- T-sleufgeleiding voor maximale krachten- en koppelopname

- Directe aandrijving gesynchroniseerd via tandwiel
- T-sleufgeleiding voor maximale krachten- en koppelopname
Hamrick Packaging Systems heeft met succes een Factory Acceptance Test (FAT) afgerond voor vier machines, waaronder een droppacker, twee sealers en een palletiser. Een bijzonder hoogtepunt van deze levering is een nieuw ontwikkeld uitpaksysteem dat gebruik maakt van twee FANUC M-710iC robotarmen in combinatie met onze GH6000 grijpers. De robots zijn ontworpen om lege F-style gallon flessen te verwijderen uit 2-, 3-, 4- en 6-flessen bliss of RSC resipper dozen. Deze oplossing biedt een indrukwekkende flexibiliteit en efficiëntie. De GH6000-grijper vult het systeem ideaal aan en biedt end-to-end automatisering met minimale handmatige tussenkomst, hoge precisie om een consistente productkwaliteit te garanderen, snelle cyclustijden om strakke leveringstermijnen te halen en betrouwbare prestaties in continu bedrijf. De samenwerking met Hamrick kwam tot stand in nauwe samenwerking met onze verkooppartner H.H. Barnum Company.