Referentie van component

Geautomatiseerde koffiebereiding

Grijper | Consumptiegoederen | Eten en drinken

Parallelle grijper met 2 vingers en grote slag
Serie GEH6000IL

  • Gelijkstroommotor met encoder in combinatie met tandheugel en wormwielkast
  • IO-Link aan boord
more
1. 2-klauw parallelle grijper
  • Gelijkstroommotor met encoder in combinatie met tandheugel en wormwielkast
  • IO-Link aan boord
more
Task & Solution

In het Food Tech Learning Centre in Pohang, Korea, worden grijpers van de Zimmer Groep en robots van Neuromeka gecombineerd om koffie te bereiden. Het Food Tech Learning Centre is een faciliteit van de stad Pohang die zich richt op de toekomst van de voedingsmiddelenindustrie door middel van high-tech onderwijs. Het wordt gerund op basis van Neuromeka's technologie voor robotkoffiemachines en met advies van POSTECH's Food Tech afdeling. Ze bieden training in het programmeren van robots voor voedseltechnologie, gericht op jongeren en ouderen, en ondersteunen de digitale transformatie van de voedselindustrie. De GEH6040IL-03-B grijper van de Zimmer-groep was bevestigd aan de Neuromeka-robot, die zo'n belangrijke rol speelt. De GEH6040IL-03-B tweeklauwige parallelle grijper van de Zimmer-groep kan draadloos worden gebruikt via de IO-Link-methode om ruimte te besparen en heeft een IP54-beschermingsgraad, waardoor hij geschikt is voor gebruik in de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie, waar hoge hygiëne-eisen gelden. De GEH6040IL-03-B grijper hield het koffiekopje vast en transporteerde het betrouwbaar met precieze kracht en onder de juiste hoek zonder te wiebelen.

Highlights en technische gegevens
  • 5 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
  • Geïntegreerde positiebepaling
  • IP54
  • Mechanisch vergrendeling
  • Positioneerbaar
  • Grijpkracht instelbaar
  • Krachtig
  • IO-Link
  • Gecertificeerd voor cleanroom

Neem contact met ons op

Persoonlijke gegevens
Bericht