Referentie van component

Automatisch knopschieten

Grijper | Werktuigbouwkunde en installatietechniek

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GEP2000

  • Grootste slag in een beperkte bouwruimte
  • Eenvoudige besturing
  • Positioneerbaarheid via IO-Link
more
1. 2-klauw parallelle grijper
  • Grootste slag in een beperkte bouwruimte
  • Eenvoudige besturing
  • Positioneerbaarheid via IO-Link
more
Task & Solution

Bij de productie van hoogwaardige lopen bepaalt de kwaliteit van de binnencontour de functie, precisie en betrouwbaarheid. Knopribbelen stelt de hoogste eisen aan nauwkeurigheid, herhaalbaarheid en processtabiliteit - de kleinste afwijkingen hebben een directe invloed op de prestaties. De BR2 knopfreesmachine van TBT Tiefbohrtechnik is precies voor deze taak ontworpen en garandeert een nauwkeurige, reproduceerbare bewerking. Een centraal element: de elektrische grijper voor kleine onderdelen uit de GEP2000-serie van de Zimmer Groep. Nauwkeurig grijpen, positioneren en vasthouden van onderdelen verhoogt de kwaliteit en procesbetrouwbaarheid. De combinatie van BR2 en de elektrische grijpers voor kleine onderdelen uit de GEP2000-serie laat zien welke rol de juiste grijptechnologie speelt in een stabiel proces met hoge precisie.

Bron: TBT Tiefbohrtechnik GmbH

Standaardcomponenten geïnstalleerd

Neem contact met ons op

Persoonlijke gegevens
Bericht