Referentie van component
Automatiseringssystemen voor gevoelige omgevingen in de farmaceutische industrie
Gereedschapwisselaar | Levenswetenschappen | Geneesmiddelen en farmaceutica
Task & Solution
Op het gebied van aseptisch vullen en afwerken in de farmaceutische productie staan machines voor bijzondere uitdagingen: Ongeëvenaarde precisie, strikte steriliteit en maximale flexibiliteit zijn een must. Conventionele automatiseringssystemen bereiken vaak hun grenzen, maar innovatieve oplossingen zoals aseptische gereedschapswisselaars effenen het pad voor de toekomst van de farmaceutische productie. In samenwerking met Bausch+Ströbel hebben we belangrijke hindernissen genomen met de Stäubli TX2-60 stericlean+ robot en onze state-of-the-art aseptische matrijzenwisselaar:
- Soepele matrijswissel voor elektrische, servo-elektrische en pneumatische grijpersystemen
- Geautomatiseerde reiniging voor verbeterde reproduceerbaarheid en kwaliteit (WIP)
- Faalveilig bij stroomuitval dankzij permanente elektromagneten
- Volledig GMP-conform voor cleanroomtoepassingen