Efficiënte verwerking van tussenlagen
Vacuümcomponenten | Logistiek

Sensor
Serie ZSU

- Intelligente besturing van meerdere grijpers
- Vroegtijdig opsporing van fouten
- Eenvoudige integratie

- Intelligente besturing van meerdere grijpers
- Vroegtijdig opsporing van fouten
- Eenvoudige integratie
In deze toepassing zorgt een robot van FANUC Europe voor de verwerking van tussenlagen voor kartonnen dozen met behulp van een op maat gemaakte oplossing van de Zimmer Group. Deze bestaat uit Magic Grippers en de sensoreenheid ZSU. De Magic Grippers maken het mogelijk om de tussenlagen nauwkeurig op te pakken en veilig te verwerken. Vooral bij verschillende soorten kartonnen dozen en wisselende formaten is een betrouwbaar grijpproces van cruciaal belang. De ZSU-sensoreenheid zorgt daarbij met intelligente vacuümbewaking in realtime voor een hoge mate van transparantie en maximale procesveiligheid gedurende het gehele hanteringsproces. Met de ZSU kunnen tot acht Magic Grippers of vacuümsystemen tegelijkertijd worden bewaakt en aangestuurd. Hierdoor kunnen meerdere zuigpunten centraal worden beheerd, terwijl lekkages, slijtage of storingen vroegtijdig worden gedetecteerd – nog voordat ze tot stilstand of kwaliteitsverlies leiden. Dankzij de compacte bouwvorm, één enkele M8-stekker voor in- en uitgangssignalen en de keuze uit een NPN- of PNP-uitvoering kan de sensoreenheid flexibel en eenvoudig in de meest uiteenlopende automatiseringsconcepten worden geïntegreerd.