Referentie van component
Ijshoorn grijper
Grijper | Consumptiegoederen | Eten en drinken
Task & Solution
ERNI en Enkerl GmbH brengen robottechnologie naar de horeca en op straat met de eerste volledig elektrische softijsrobot. Samen met ABB Robotics GoFa zorgt de HRC-grijper voor een veilige en hygiënische behandeling van ijshoorntjes en bedient hij klanten direct. Een andere grijper uit de GEP2000-serie is verantwoordelijk voor het nauwkeurig openen en sluiten van de bekken om de ijshoorntjes te doseren. De ERNI Sommerfrische voldoet niet alleen aan hoge veiligheids- en hygiënenormen en zorgt ervoor dat het voedsel niet wordt besmet voordat het aan klanten wordt geserveerd, maar biedt ook heerlijke verfrissing op warme zomerdagen.
Highlights en technische gegevens
10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
Geïntegreerde positiebepaling
Mechanisch vergrendeling
Positioneerbaar
Grijpkracht instelbaar
Gecertificeerd voor cleanroom